No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UC-PROG-IR-USB
No disponible para compra
No disponible para compra

Cable Interface UC-18/30GM-IR

UC-18/30GM-IR

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC-18/30GM-IR

Descripción del producto
Cable Interface
Elementos de indicación y manejo
LED verdeUSB comunicación activa
LED amarilloInfrarrojos comunicación activa
Datos eléctricos
Corriente de trabajo< 100 mA
Interfaz
Tipo de InterfazInfrarrojos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector de cables con Cable PUR , 3 m
Conector USB tipo A (estándar)
Grado de protecciónIP65
MaterialPolicarbonato (PC), negro
Cable
Colornegro
Información general
Volumen de suministroCable Interface
2 x Abrazadera con resorte

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060390
ECLASS 10.0.127060390
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC000310
ETIM 7.0EC000310
ETIM 6.0EC000310
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: UC-18/30GM-IR

Product Documentation: UC-18/30GM-IR

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF264 KB

Design / Simulation: UC-18/30GM-IR

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1063 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP59 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP58 KB

Productos asociados: UC-18/30GM-IR

Accesorio de

Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa

Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa

Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa

Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor de detección directa ultrasonido, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor de detección directa ultrasonido, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.C. ( N.A. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio, Salida analógica 4 ... 20 mA, 1 salida de conmutación, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizablefa
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente, Salida analógica 0 ... 10 V, 1 salida de conmutación, Posibilidades de sincronización, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Tipo de salida: 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizablefa
Software de configuración para sensores ultrasónicos, Software de parametrización y del monitor, "Plug and Play"fa
Sensor de detección directa ultrasonido, 2 salidas de conmutación, Posibilidades de sincronización, Compensación de temperatura, Serie: -30GM, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida), Tipo de Interfaz: Infrarrojos, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ), Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.