Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 en ángulo con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR azul, Cat5e, apantallado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M12 | |
Estilo | angulado | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código D | |
Conector 2 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | RJ45 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 8 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 1 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 conector RJ45 : IEC 60603-7 |
|
Categoría de componentes | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 / UL 2556 | |
Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Conector 1 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Conector 2 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Cable, instalación fija | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conector 1 | ||
Par de apriete | 0,4 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la conexión de tornillo | |
Grado de protección | IP65 / IP67 | |
Conector 2 | ||
Protección contra aflojamiento | existente | |
Ciclos de contacto | min. 750 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la conector | |
Grado de protección | IP20 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 6,4 mm | |
Radio de flexión | >8 x diámetro de cable, instalación móvil >4 x diámetro de cable, instalación fija |
|
Color de cubierta | wasserblau (RAL 5021) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1-1: blanco/naranja Núcleo 2-3: blanco/verde Núcleo 3-2: naranja Núcleo 4-6: verde |
|
Construcción del núcleo | 7 x 0,16 mm ∅ pares trenzados |
|
Blindaje | Folio de poliéster con forrado de aluminio Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento |
|
Longitud | 2 m | |
Masa | 113,4 g | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Sin halógenos | si | |
Conector 1 | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Combustibilidad | V-2 | |
Conector 2 | ||
Pinza | PA, gris | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Combustibilidad | V-0 | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR | |
Aislamiento del hilo | PE | |
Combustibilidad | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 702 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4458A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6744 | ALL | 213 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|