Conectores de campo

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Conector hembra M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa


Conector hembra M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 6 mm de diámetro, montaje en campofa


Conector hembra M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa


Conector hembra M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 8 mm de diámetro, montaje en campo, conexión por desplazamiento del aislamientofa


Conector hembra M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 3,5 a 6 mm de diámetro, montaje en campo, conexión por desplazamiento del aislamientofa


Conector hembra M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa


Conector hembra M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 6 mm de diámetro, montaje en campofa


Conector hembra M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa


Conector hembra M12 recto con codificación A, 5 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa


Conector hembra M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados