Cable de conexión V1SD-G-GN0.5M-TPE-A1S-V45-G

V1SD-G-GN0.5M-TPE-A1S-V45-G
  • Codificación D para Ethernet
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Completamente sin silicona
  • Pantalla colocada en contratuerca
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • Resistente a la luz solar
  • Resistente al aceite
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Flexibilidad elevada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1SD-G-GN0.5M-TPE-A1S-V45-G

Descripción del producto
Cable de bus Ethernet, M12 codificación D a RJ45, cable TPE de 4 pines, CAT5e, apantallado
Datos generales
Nº de polos4
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2RJ-45
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 60 V CC
máx. 48 V CA
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito≤ 5 mΩ
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
cable, instalación móvil: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 / IP67/ IP69K
ConexiónConec. macho M12 x 1 , 4 polos , Código D , RJ-45 , CAT5e
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaPVC, negro
CableTPE resistente a las partículas de soldadura
ContratuercaLatón niquelado
Aislamiento del hiloPolietileno (PE)
Cable2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma
Diámetro del revestimiento6,6 mm
Radio de flexión> 34 mm
Colorazul-verde
Número de núcleos4
Sección transversal0,25 mm2
Montaje de escalera7 x 0,32 mm ∅
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado, 75 % revestimiento
Longitud0,5 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastre≥ 1000000 a 10 x diámetro exterior del cable, radio mínimo
≥ 10000000 a 20 x diámetro exterior del cable, radio mínimo
Masa44,9 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-GN0.5M-TPE-A1S-V45-G

Productos asociados: V1SD-G-GN0.5M-TPE-A1S-V45-G

Accesorio de
Ethernet unmanaged IP67 switch with 8 M12 ports and extended temperature rangefa