Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de bus Ethernet, M12 a M12, codificación D, cable TPE de 4 pines, CAT5e, apantallado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | conectores, recto | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | RJ-45 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 60 V CC máx. 48 V CA |
|
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | ≤ 5 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) cable, móvil: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 / IP67/ IP69K | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1 , 4 polos , Código D , RJ-45 , CAT5e | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | PVC, negro | |
Cable | TPE resistente a las partículas de soldadura | |
Contratuerca | Latón niquelado | |
Aislamiento del hilo | Polietileno (PE) | |
Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma | |
Diámetro del revestimiento | 6,6 mm | |
Radio de flexión | > 34 mm | |
Color | azul-verde | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,25 mm2 | |
Montaje de escalera | 7 x 0,32 mm ∅ | |
Blindaje | Folio de poliéster con forrado de aluminio Cobre trenzado, estañado, 75 % revestimiento |
|
Longitud | 2 m | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | ≥ 1000000 a 10 x diámetro exterior del cable, radio mínimo ≥ 10000000 a 20 x diámetro exterior del cable, radio mínimo |
|
Masa | 116,4 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|