Cable de conexión, Ethernet V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G
  • Robusto conductor de PUR
  • Ethernet industrial
  • Codificación D para Ethernet
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • sin halógeno
  • Tuerca de acoplamiento adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Descripción del producto
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 en ángulo con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR azul, Cat5e, apantallado
Datos generales
Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo D
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoRJ45
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos8
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 1 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
conector RJ45 : IEC 60603-7
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
CombustibilidadIEC 60332-1-2 / UL 2556
Sin halógenosIEC 60754-1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Conector 1-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Conector 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Conector 1
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65 / IP67
Conector 2
Protección contra aflojamientoexistente
Ciclos de contactomin. 750
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP20
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6,4 mm
Radio de flexión>8 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertawasserblau (RAL 5021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-1: blanco/naranja
Núcleo 2-3: blanco/verde
Núcleo 3-2: naranja
Núcleo 4-6: verde
Construcción del núcleo7 x 0,16 mm ∅
pares trenzados
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento
Longitud20 m
Masa840 g
Material
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-2
Conector 2
PinzaPA, gris
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
Aislamiento del hiloPE
CombustibilidadVW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

Productos asociados: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetas, sin halógenofa
Placa de identificación, sin halógenofa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12, Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramientafa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa