Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de bus DeviceNet/CANOpen con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR negro, 4 hilos, pares trenzados, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, para uso en exteriores |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | angulado | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 5 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 5 | |
Codificación | Código A | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Combustibilidad | UL 1581 , IEC 60332-1-2 | |
Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
Resistencia química | DIN EN 60811-2-1 | |
Resistencia microbiana | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
Resistencia a la hidrólisis | DIN EN 50525-2-21 | |
Resistencia al aceite | DIN EN 60811-2-1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | AWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 (cable) | |
Número UL File | E231213 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Cable, instalación fija | -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) | |
Cable flexible | -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la patilla 1 e conexión de tornillo | |
Grado de protección | IP68/IP69 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 6 mm | |
Radio de flexión | >10 x diámetro de cable, instalación móvil > 5 diámetros de cable con curvatura única |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 500 mm | |
Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 2: rojo Núcleo 3: negro Núcleo 4: blanca Núcleo 5: azul |
|
Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm ∅ pares trenzados |
|
Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento | |
Longitud | 0,3 m | |
Código de cable | Li 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34 | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | min. 3000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 2,5 m/s | |
Distancia transversal | 0,51 m | |
Aceleración | max. 12 m/s2 | |
Masa | 44 g | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Sin halógenos | si | |
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Junta | FKM | |
Superficie de contacto | chapado en oro (Au) | |
Combustibilidad | V-2 | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia al agua salada | si | |
Resistencia al aceite | si | |
Resistencia microbiana | si | |
Resistencia a la hidrólisis | si | |
Combustibilidad | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 7146 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3283A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5880 | ALL | 219 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|