No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01
  • Encoder giratorio rentable sin cojinetes para medir la velocidad rotacional
  • Instalación sencilla
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Anillos magnéticos resistentes y flexibles

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Descripción del producto
Encoder incremental magnético para muestreo sin contacto de una rueda magnética
Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Número de impulsos1020
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd942 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación de operación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 55 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 2,5 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito)
Frecuencia de salidamáx. 800 kHz
Conexión
ConectorL = latiguillo de 0,3 m con conector alemán DTM04-6P
Cable∅4,7 mm; 4 x 2 x 0; 128 mm2
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP67, IP68
Control climáticoDIN EN 60068-2-30
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaPA
CablePUR
Rueda magnéticaacero 1.4021 (AISI 420)
caucho curado relleno de ferrita
Masaaprox. 760 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Dimensiones
Anchura25 mm
Longitud40 mm
Diámetro163,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Product Documentation: MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF433 KB