No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01
  • ∅ carcasa 58 mm
  • Conector SUB-D de 9 pines
  • 1024 pulsos, incremental
  • Tecnología BlueBeam para la máxima precisión
  • Controlador de salida universal
  • Eje hueco

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Error de linealidad± 0,025 °
Número de impulsos25
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1015 E+9 a 3000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 50 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 400 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B
Número de impulsos <360090 ° ± 9 ° eléctrica
Número de impulsos ≥360090 ° ± 15 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
Conexión
Cable fijo con conector machoCable ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2 , L = 0,4 m
Conector Sub-D, 9 polos
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Para uso exclusivo en aplicaciones NFPA 79. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , cable, instalación fija
-5… 85 °C (23… 185 °F), cable, instalación móvil
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaAluminio 3.2315 (AlMgSi1, resistente al agua salada)
BridaAluminio 3.2315 (AlMgSi1, resistente al agua salada)
EjeEje hueco acero inoxidable
Masa< 300 g sin cable
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia≤ 70 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angularmáx. 1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Diámetro58,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Función

El ENI58IL impresiona con su diseño modular, disponible con todas las interfaces mecánicas y eléctricas. El ENI58IL es la mejor solución para todas las aplicaciones comunes, gracias a su gran robustez, alta fiabilidad y versatilidad. Con la tecnología de alta precisión BlueBeam y el innovador diseño de la carcasa, el ENI58IL se convierte en el nuevo estándar del mercado para encoders incrementales.

Productos asociados: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Accesorios
Conector hembrafa
Conector hembrafa
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa