No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental 30-***1

30-***1
  • Para una solicitación mecánica extrema
  • Hasta 5000 impulsos
  • Modelo de acero inoxidable
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  30-***1

Datos generales
Número de impulsosmáx. 5000
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 80 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 4 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 100 kHz
Tiempo de subida250 ns
Tiempo de caída250 ns
Conexión
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de vidrio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disco de plástico-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje
Disco de vidrio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disco de plástico-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material
Combinación 1Carcasa: Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Brida: Aluminio 3.1645
Onda: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 1250 g (combinación 1)
aprox. 2200 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia< 270 gcm2
Momento de arranque≤ 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 30-***1

Función

Los encoders incrementales de la serie 30 se han diseñado especialmente para su uso en áreas con un alto nivel de demanda mecánica. Por lo tanto, la carcasa es de acero.

El eje está especialmente equipado con un chavetero ovalado para fijar una polea para correa o un dispositivo similar. La fuerza radial admisible es de 80 N, mientras que la fuerza axial admisible es de 60 N.

Los discos de hasta 1500 impulsos están fabricados en plástico. Para fabricar los discos de mayor capacidad, se utiliza vidrio.

Homologaciones: 30-***1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Productos asociados: 30-***1

Accesorios
fa
Conector hembrafa