No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental 60-69*1

60-69*1
  • Hasta 1250 marcas
  • Construcción rectangular
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  60-69*1

Datos generales
Número de impulsosmáx. 1250
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 80 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 4 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 50 kHz
Tiempo de subida250 ns
Tiempo de caída250 ns
Conexión
Compartimento de terminalesCompartimento terminal PG7
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP50
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de plástico-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje
Disco de plástico-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaPlástico, niquelado
BridaFundición a presión de cinc
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 400 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia≤ 36 gcm2
Momento de arranque≤ 1 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial60 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 60-69*1

Función

Los encoders incrementales de la serie 60 son compactos e ideales para aplicaciones sencillas.

El diseño rectangular de la brida y los cuatro orificios de montaje permiten que la instalación del encoder sea sencilla. La carcasa está hecha de un material sintético. El disco de impulsos es de plástico.

Se puede obtener la versión de eje hueco del encoder o bien la de eje macizo. La versión de eje macizo tiene un chavetero ovalado para fijar una polea para correa o un dispositivo similar. La fuerza radial admisible es de 60 N, mientras que la fuerza axial admisible es de 40 N.

Productos asociados: 60-69*1

Accesorios
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa