Encoder incremental RVI50N-09B**A*T

RVI50N-09B**A*T
  • Construcción robusta y compacta
  • Hasta 2500 marcas
  • 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVI50N-09B**A*T

Descripción del producto
Encoder incremental
Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 2500
Datos eléctricos
Tensión de trabajo4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 80 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 4 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 160 kHz
Tiempo de subida980 ns
Tiempo de caída980 ns
Conexión
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos o Tipo 42306 (M16), 6 polos
Cable∅6 mm, 5 x 0,38 mm2, 0,5 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP50
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de vidrio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disco de plástico-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje
Disco de vidrio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disco de plástico-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 220 g
Velocidad de rotaciónmáx. 10000 min -1
Momento de inercia≤ 5 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial30 N
Radial50 N
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI50N-09B**A*T

Función

Lo que caracteriza al RVI50 es que, a diferencia de las otras series de encoders, ofrece una carcasa con un diámetro pequeño, de 50 mm, y los mismos datos técnicos.

El hombro de centrado permite ajustar la unidad de forma muy precisa. Además de los tres orificios M3, el encoder tiene la alimentación del servo en la circunferencia. Esto le permite realizar un ligero ajuste en el punto de referencia del encoder incremental girando la carcasa.

El elemento de sujeción que sujeta la alimentación del servo garantiza que el encoder incremental permanezca firmemente en su lugar sin deslizarse y salirse del ajuste.

Los discos de hasta 600 impulsos están fabricados en plástico. Para fabricar los discos de mayor capacidad, se utiliza vidrio.

Design / Simulation: RVI50N-09B**A*T

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP103 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RVI50N-09B**A*T

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4192ALLPDF1483 KB

Productos asociados: RVI50N-09B**A*T

Accesorios
Dispositivos de sujeción sincronizadosfa
fa
Conector hembrafa
fa
fa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Capa de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Capa de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa