Encoder incremental 20-2952

20-2952
  • Construcción robusta y compacta
  • Hasta 2500 marcas
  • Construcción rectangular
  • 5 V con interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  20-2952

Datos generales
Número de impulsosmáx. 2500
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 V CC ± 5 %
Corriente en vacíomáx. 150 mA
Salida
Tipo de salidaRS 422, incremental
Corriente de cargapor canal un máx. de 20 mA , condicionalmente a prueba de cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 160 kHz
Tiempo de subida100 ns
Tiempo de caída100 ns
Conexión
ConectorTipo 9414 (M16), 5 polos
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP40
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de plástico-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje
Disco de plástico-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaFundición a presión de cinc, recubierta de polvo
BridaFundición a presión de cinc, recubierta de polvo
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 480 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia≤ 5 gcm2
Momento de arranque< 0,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial10 N
Radial10 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 20-2952

Función

La carcasa cúbica de este encoder incremental es adecuada para una fijación sencilla en perfiles de montaje o en tipos de construcción similares. Cuatro orificios pasantes y dos ranuras en la carcasa permiten una amplia variedad de posibilidades de instalación. La carcasa de zinc presofundido le proporciona al encoder incremental la solidez que necesita.

Los discos de hasta 600 impulsos están fabricados en plástico. Para fabricar los discos de mayor capacidad, se utiliza vidrio.

Homologaciones: 20-2952

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB