Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | máx. 5000 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 a 6000 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 50 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | RS 422, incremental | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 20 mA , protegido contra cortocircuito limitador (no contra Ub), protegido contra la inversión de la polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 100 ns | |
Conexión | ||
Cable | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | ||
Disco de vidrio | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Cable colocado fijo | |
Disco de plástico | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Cable colocado fijo | |
Temperatura de almacenaje | ||
Disco de vidrio | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Disco de plástico | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | aluminio, recubierto de polvo | |
Brida | Aluminio | |
Eje | acero inoxidable | |
Masa | aprox. 280 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 35 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 1 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 44,5 mm | |
Diámetro | 58 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Marcas de ATEX | II 3G Ex nA IIB T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X |
|
Certificado | PF 18 CERT 4775 X | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
La compatibilidad habla por sí misma en este encoder incremental.
Los seis canales de salida se ajustan en este encoder incremental. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones.
La investigación en los diseños que más suelen necesitarse nos ha permitido ofrecer una rápida disponibilidad a un precio atractivo.
Este encoder incremental está disponible en un diseño de eje semihueco con un eje de 10 mm en un diámetro de 20 mm o con un eje de 12 mm en un diámetro de 20 mm. El encoder se mantiene en su lugar gracias a un bloqueo de par incluido.
La conexión eléctrica se realiza mediante un cable.
Este encoder incremental está diseñado para su uso en Zona 2 y Zona 22.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 957 KB | |
Instruction Manual series RVI58X / RSI58X | SPA | 137 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert4775a.pdf | PF 18 CERT 4775 X | ALL | 251 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0649D | ALL | 80 KB |