Encoder incremental RVI78

RVI78
  • Construcción resistente
  • Hasta 5000 impulsos
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVI78

Datos generales
Número de impulsosmáx. 5000
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 80 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 4 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 100 kHz
Tiempo de subida250 ns
Tiempo de caída250 ns
Conexión
ConectorTipo 42306 (M16), 6 polos
Cable∅6 mm, 5 x 0,38 mm2, 2 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de vidrio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disco de plástico-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje
Disco de vidrio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disco de plástico-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 630 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia100 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial50 N
Radial100 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI78

Función

Una característica especial de este encoder incremental es la versatilidad mecánica de la brida. El encoder tiene un hombro de centrado con un diámetro de 42 mm y otro con un diámetro de 56 mm. Además de los cuatro orificios M4, el encoder tiene la alimentación del servo en la circunferencia. Esto le permite realizar un ligero ajuste en el punto de referencia del encoder incremental girando la carcasa.

El elemento de sujeción que sujeta la alimentación del servo garantiza que el encoder incremental permanezca firmemente en su lugar sin deslizarse y salirse del ajuste.

Los discos de hasta 1500 impulsos están fabricados en plástico. Para fabricar los discos de mayor capacidad, se utiliza vidrio.

Productos asociados: RVI78

Accesorios
Dispositivos de sujeción sincronizadosfa
fa
fa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa