Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | 1024 y 2048 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
MTTFd | 709 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
PFHd | 4,35 E-9 1/h | |
PFD | 3,1 E-5 | |
L10 | 70 E+9 a 6000 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 98,9 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V CC ± 5 % | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | Seno/Coseno | |
Amplitud | 1 Vss ± 10 % | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 10 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz (3 dB Límite) | |
Conexión | ||
Cable | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP65 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 , nivel de comprobación aumentado según IEC 61326-3-1 EN 61326-3-1:2008 |
|
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 55 ... 2000 Hz | |
Seguridad funcional | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN/ISO 13849-1:2015 IEC 61800-5-2:2016 Apto hasta SIL 3, PL e según la configuración, consulte el folleto de instrucciones |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización TÜV | Cert. n.º Z10 068273 0003 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | aluminio, recubierto de polvo | |
Brida | Aluminio 3.1655 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 350 g | |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 25 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 1,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 40 N con max. 6000 min-1 10 N con max. 12000 min-1 |
|
Radial | 60 N con max. 6000 min-1 20 N con max. 12000 min-1 |
|
Dimensiones | ||
Longitud | 50,5 mm | |
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
RVS58S: una combinación de precisión y de tecnología de seguridad integrada para los requisitos más exigentes.
El encoder RVS58S es apto para sistemas con alineación de seguridad hasta
- SIL3 de acuerdo con IEC 61508
- Nivel de rendimiento e de acuerdo con IEC 13849
- Categoría 4 de acuerdo con DIN EN 954-1
dados los requisitos previos correspondientes a la capacidad de diagnóstico del sistema de control/evaluación de nivel superior.
Las aplicaciones típicas para este encoder se encuentran en la tecnología de accionamiento con seguridad evaluada (retroalimentación del motor). Gracias a la interfaz seno/coseno 1 Vss, el RVS58S es compatible con los actuales convertidores de accionamiento disponibles en el mercado, que se requieren para el posicionamiento preciso de los dispositivos y sistemas de servoaccionamiento en aplicaciones industriales.
El claro aumento de la precisión y el funcionamiento fluido del dispositivo a un precio más que interesante, incluida la seguridad certificada de acuerdo con las normas aplicables, permiten utilizar este encoder en una amplia variedad de aplicaciones.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1332 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 147 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-5009A | ALL | 328 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder | 03/2010 | ZIP | 174 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|