Encoder incremental RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
  • Encoder seguro con seguridad funcional integrada
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Certificación TÜV
  • Adecuado como sistema de feedback de motor para el accionamiento seguro según IEC 61800-5-2
  • Codificador giratorio incremental con interfaz sin/cos
  • Periodo de señales 1024 ó 2048
  • Estabilizado térmicamente con la más elevada precisión para interpolación de alta resolución

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Datos generales
Número de impulsos1024 y 2048
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
MTTFd1000 a
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd2,41 E-9 1/h
L107,5 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)98 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 V CC ± 5 %
Corriente en vacíomáx. 70 mA
Salida
Tipo de salidaSeno/Coseno
Amplitud1 Vss ± 10 %
Corriente de cargapor canal un máx. de 10 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz (3 dB Límite)
Conexión
CableCables individuales trenzados con contactos engarzados, 10 x AWG26, 230 mm
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP40
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2 , nivel de comprobación aumentado según IEC 61326-3-1
EN 61326-3-1:2008
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, 55 ... 2000 Hz
Seguridad funcionalIEC 61508:2010 (SIL3)
EN 62061:2005/A2:2015
EN/ISO 13849-1:2015
IEC 61800-5-2:2016
Apto hasta SIL 3, PL e según la configuración, consulte el folleto de instrucciones
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Recognized, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización TÜVCert. n.º Z10 068273 0003
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) , cable, instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaAluminio, brillante
BridaAluminio 3.1655
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 8000 min -1
Momento de inercia≤ 25 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N con máx. 6.000 rpm
10 N con máx. 8.000 rpm
Radiala 60 N máx. 6.000 rpm
a 20 N máx. 8.000 rpm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Función

RVS58S: una combinación de precisión y de tecnología de seguridad integrada para los requisitos más exigentes.

El encoder RVS58S es apto para sistemas con alineación de seguridad hasta
- SIL3 de acuerdo con IEC 61508
- Nivel de rendimiento e de acuerdo con IEC 13849
- Categoría 4 de acuerdo con DIN EN 954-1
dados los requisitos previos correspondientes a la capacidad de diagnóstico del sistema de control/evaluación de nivel superior.

Las aplicaciones típicas para este encoder se encuentran en la tecnología de accionamiento con seguridad evaluada (retroalimentación del motor). Gracias a la interfaz seno/coseno 1 Vss, el RVS58S es compatible con los actuales convertidores de accionamiento disponibles en el mercado, que se requieren para el posicionamiento preciso de los dispositivos y sistemas de servoaccionamiento en aplicaciones industriales.

El claro aumento de la precisión y el funcionamiento fluido del dispositivo a un precio más que interesante, incluida la seguridad certificada de acuerdo con las normas aplicables, permiten utilizar este encoder en una amplia variedad de aplicaciones.

Product Documentation: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1364 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB