Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | 512 , 600 , 1024 , 2048 | |
Número UL File | E223176 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 a 1750 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC o 5 V CC ± 5 % (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido) | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | push-pull, incremental o RS 422, incremental (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido) |
|
Caída de tensión | < 2,5 V (push-pull, incremental) | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (push-pull, incremental) por canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (RS 422, incremental) |
|
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 600 ns | |
Tiempo de caída | 600 ns | |
Conexión | ||
Cable | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Temperatura ambiente permisible máxima | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , cable movible -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), cable fijo |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Aluminio | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 900 g | |
Velocidad de rotación | máx. 3500 min -1 | |
Momento de arranque | ≤ 6 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 48,5 mm | |
Diámetro | 87,1 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
El encoder de eje hueco THI90 ha sido específicamente desarrollado para su aplicación en tecnologías de accionamiento y de ascensores. Se trata de un producto que combina las ventajas de una tecnología moderna con un diseño asequible.
El encoder de eje hueco puede suministrarse con diámetros de eje de 25 mm y 45 mm. Gracias a su diámetro exterior, relativamente pequeño, se puede recurrir a él si se dispone de poco espacio de montaje.
Debido al reducido número de variantes y a la importancia que se le concede al cumplimiento de los requisitos estándar del mercado, sus características más atractivas son el bajo precio y los cortos plazos de entrega.
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
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0449A | ALL | 68 KB |