Encoder incremental RVS58N-*******Z

RVS58N-*******Z
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Periodo de señales 1024 ó 2048
  • Brida servo o brida de sujeción
  • Señales de tensión interpolables termocompensadas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVS58N-*******Z

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsos1024 y 2048
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1060 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 V ± 5 %
Corriente en vacíomáx. 70 mA
Salida
Tipo de salidaSeno/Coseno
Amplitud1 Vss ± 10 %
Corriente de cargapor canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz (3 dB Límite)
Conexión
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos
tipo 9416L (M23), 12 polos
Cable∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable, instalación móvil
-20… 80 °C (-4… 176 °F), cable, instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 25 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N con max. 6000 min-1
10 N con max. 12000 min-1
Radial60 N con max. 6000 min-1
20 N con max. 12000 min-1
Dimensiones
Diámetro58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS58N-*******Z

Función

La compatibilidad habla por sí misma en este encoder incremental.

El RVS58 proporciona señales sinusoidales/cosinusoidales con una resolución con periodos de hasta 2048 señales por revolución. Los seis canales de salida se ajustan en este encoder incremental. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones.

La investigación en los diseños que más suelen necesitarse nos ha permitido ofrecer una rápida disponibilidad a un precio atractivo.

Este encoder incremental está disponible tanto en versión de brida de apriete, con un eje de 10 mm de diámetro × 20 mm, como en una versión de servobrida con un eje de 6 mm de diámetro × 10 mm.

La conexión eléctrica se realiza mediante un conector redondo de 12 pines. También se puede adquirir una versión con un conector con cable.

Design / Simulation: RVS58N-*******Z

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RVS58N-*******Z

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---

Productos asociados: RVS58N-*******Z

Accesorios
Brida angularfa
Conector hembrafa
Dispositivos de sujeción sincronizadosfa
Soporte de montaje para servobridafa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa