Encoder incremental para aplicaciones especiales RVI58N-******1

RVI58N-******1
  • Hasta 50.000 líneas
  • Margen de temperatura ampliado
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Brida servo o brida de sujeción
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVI58N-******1

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 50000
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 60 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 3 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida400 ns
Conexión
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos
tipo 9416L (M23), 12 polos o Conector macho M12, 8 polos
Cable∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) , cable, instalación fija
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) con la opción T , cable, instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 25 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N con max. 6000 min-1
10 N con max. 12000 min-1
Radial60 N con max. 6000 min-1
20 N con max. 12000 min-1
Dimensiones
Diámetro58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-******1

Función

Este encoder es sinónimo de alto rendimiento. Entre las características extraordinarias de este encoder se incluyen una amplia resolución óptica y un rango de temperaturas ampliado opcional.

Los seis canales de salida se ajustan en este encoder incremental. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones.

Este encoder incremental está disponible en diseño de brida de apriete con un eje de 10 mm en un diámetro de 20 mm o en diseño de brida servo con un eje de 6 mm en un diámetro de 10 mm.

La conexión eléctrica se realiza mediante un conector redondo de 8 o 12 pines. También se puede adquirir una versión con un conector de cable.

Design / Simulation: RVI58N-******1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, clamping flange, axial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel axialALLSTP52 KB
3-D model, clamping flange, radial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel radialALLSTP53 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RVI58N-******1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Productos asociados: RVI58N-******1

Accesorios
Brida angularfa
Dispositivos de sujeción sincronizadosfa
Conector hembrafa
Conector hembrafa
Soporte de montaje para servobridafa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa
Soporte de montaje de resorte con un diámetro de 36 mm., Material: Aluminio, eloxadofa