Encoder incremental para aplicaciones especiales RSI58N-******6

RSI58N-******6
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Hasta 50.000 líneas
  • Eje hueco insertable
  • 5 V con interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RSI58N-******6

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 50000
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 V CC ± 5 %
Corriente en vacíomáx. 70 mA
Salida
Tipo de salidaRS 422, incremental
Corriente de cargapor canal un máx. de 20 mA , protegido contra cortocircuito limitador (no contra Ub)
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida100 ns
Conexión
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos o Conector macho M12, 8 polos
Cable∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP54
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable, instalación móvil
-20… 80 °C (-4… 176 °F), cable, instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 280 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 35 gcm2
Momento de arranque≤ 1 Ncm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Diámetro58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58N-******6

Función

Este encoder es sinónimo de alto rendimiento. Entre sus extraordinarias características destaca la alta resolución angular.

Los seis canales de salida se ajustan en este encoder incremental. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones.

Este encoder incremental está disponible en un diseño de eje semihueco con un eje de 10 mm en un diámetro de 20 mm o con un eje de 12 mm en un diámetro de 20 mm. El encoder se mantiene en su lugar gracias a un bloqueo de par incluido.

La conexión eléctrica se realiza mediante un conector redondo de 8 o 12 pines. También se puede adquirir una versión con un conector de cable.

Design / Simulation: RSI58N-******6

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axialALLSTP132 KB
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radialALLSTP133 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RSI58N-******6

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB

Productos asociados: RSI58N-******6

Accesorios
Conector hembrafa
Conector hembrafa