Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | máx. 50000 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 a 6000 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V CC ± 5 % | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | RS 422, incremental | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 20 mA , protegido contra cortocircuito limitador (no contra Ub) | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 100 ns | |
Conexión | ||
Cable | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | aluminio, recubierto de polvo | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 290 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 40 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 1,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 44,1 mm | |
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Este encoder es sinónimo de alto rendimiento. Entre sus extraordinarias características destaca la alta resolución angular. Los seis canales de salida de este encoder incremental se suelen asignar para garantizar el uso flexible del encoder en una amplia variedad de aplicaciones.
Este encoder incremental está disponible en una versión de eje hueco con un eje de 10, 12 o 15 mm de diámetro. El encoder se mantiene en su lugar gracias a un bloqueo de par incluido.
La conexión eléctrica se realiza con un conector de cable.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 576 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model, 12 mm hollow shaft with torque rest / 3-D-Modell, 12 mm Hohlwelle und Drehmomentstütze | ALL | STP | 507 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3229B | ALL | 74 KB |