No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental MNI40N-0T01DY41N-01000

MNI40N-0T01DY41N-01000
  • Indicación de funcionamiento clara mediante indicador LED (2 colores)
  • Instalación y comprobación sencillas gracias a las funciones de asistencia, lo que reduce costes
  • Control de calidad mediante autodiagnóstico completo, incluido el rotor
  • Funcionamiento de aplicación fiable gracias a la inteligencia interna durante la puesta en marcha
  • Resistente a la suciedad y a los impactos térmicos y mecánicos gracias al revestimiento elastomérico del rotor
  • Larga vida útil a velocidad y temperatura altas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MNI40N-0T01DY41N-01000

Descripción del producto
Magnético, sin contacto
Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Número de impulsos1000
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd942 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED rojo/verdeIndicación de operación / Ayuda de alineación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 55 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 2,5 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 30 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 1 MHz
Conexión
ConectorL = latiguillo de 0,3 m con conector alemán DTM04-6P
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP67 , IP68 , IP69K
Control climáticoDIN EN 60068-2-30
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaPA
CablePUR
Rueda magnéticaacero 1.4021 (AISI 420)
caucho curado relleno de ferrita
Masaaprox. 190 g
Velocidad de rotaciónmáx. 30000 min -1
Dimensiones
Anchura22,4 mm
Longitud32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI40N-0T01DY41N-01000

Función

El codificador incremental magnético MNI40 combina un sistema de medición excepcionalmente robusto con el diagnóstico inteligente y funciones de alineación en los espacios más pequeños. Su carcasa encapsulada sumamente compacta hace que el sensor sea muy resistente en condiciones meteorológicas adversas. El diseño de fácil instalación y una configuración guiada sencilla del sensor gracias a un LED de estado de dos colores reducen el tiempo de instalación considerablemente.