No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N
  • ∅ carcasa 58 mm
  • Eje macizo
  • Brida servo
  • 500 marcas
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito
  • Tecnología BlueBeam para la máxima precisión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Error de linealidad± 0,025 °
Número de impulsos500
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 50 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 400 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B
Número de impulsos <360090 ° ± 9 ° eléctrica
Número de impulsos ≥360090 ° ± 15 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
Conexión
Cable∅6 mm, 6 x 0,14 mm2, L = 0,34 m con clavijas Harting (n.º 09330006427)
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , cable, instalación fija
-5… 85 °C (23… 185 °F), cable, instalación móvil
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaAluminio 3.2315 (AlMgSi1, resistente al agua salada)
BridaAluminio 3.2315 (AlMgSi1, resistente al agua salada)
EjeEje macizo acero inoxidable
Masa< 300 g sin cable
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1 para IP65
Momento de inercia≤ 35 gcm2
Momento de arranque≤ 1 Ncm para IP65
Carga sobre el eje
Axial40 N con max. 6000 min-1
10 N con max. 12000 min-1
Radial80 N a un máx. de 6000 min-1
20 N a un máx. de 12 000 min-1
Dimensiones
Diámetro58,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Función

El ENI58IL impresiona con su diseño modular, disponible mediante todas las interfaces mecánicas y eléctricas. El ENI58IL es la mejor solución para todas las aplicaciones comunes, gracias a su gran robustez, alta fiabilidad y versatilidad. Con la tecnología de alta precisión BlueBeam y el innovador diseño de la carcasa, el ENI58IL se convierte en el nuevo estándar del mercado para encoders incrementales.

La conexión eléctrica se realiza con un conector de cable con una toma Harting.

Product Documentation: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB

Productos asociados: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Accesorios
Conector hembrafa
Conector hembrafa
Soporte de montaje de resorte con un diámetro de 36 mm., Material: Aluminio, eloxadofa
Brida angularfa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de doble lazo 10 x 10, Rigidez torsional media, Pequeñas fuerzas de retorno, Amortiguación de golpes y vibraciones, Aislamiento térmico y eléctrico, Muy buena compensación de desalineaciones radiales, laterales y angularesfa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa