No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental MNI20N-0H02DY41N-00100:01

MNI20N-0H02DY41N-00100:01
  • Encoder giratorio rentable sin cojinetes para medir la velocidad rotacional
  • Instalación sencilla
  • La pantalla de funcionamiento comprueba la función
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Anillos magnéticos con 50 polos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MNI20N-0H02DY41N-00100:01

Descripción del producto
Magnético, sin contacto
Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Número de impulsos100
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1093 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación de operación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 55 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 2,5 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito)
Frecuencia de salidamáx. 800 kHz
Conexión
Cable∅4,7 mm; 4 x 2 x 0; 128 mm2
cable con Conector Deutsch DTM04-6P L = 1,15 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-30
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material
CarcasaPA
CablePUR
Rueda magnéticaPA , Ferrita con revestimiento de plástico
50 polos
Masaaprox. 190 g
Velocidad de rotaciónmáx. 20000 min -1
Dimensiones
Anchura22,4 mm
Longitud32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI20N-0H02DY41N-00100:01

Función

El encoder incremental magnético MNI20 es un sistema de medición de gran resistencia con mínimos requisitos de espacio. Su carcasa encapsulada sumamente compacta hace que el sensor sea muy resistente en condiciones meteorológicas adversas. Gracias al diseño de sencillo montaje, se reduce notablemente el tiempo de instalación.