Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Sensor de inclinación, de 2 ejes | |
Rango de medición | -15 ... 15 ° | |
Precisión absoluta | ≤ ± 0,2 ° | |
Retardo de respuesta | ≤ 25 ms | |
Resolución | ≤ 0,01 ° | |
Reproducibilidad | ≤ ± 0,02 ° | |
Influencia de la temperatura | ≤ 0,004 °/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 650 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado | LED, amarillo | |
Aviso de error | LED, rojo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | ≤ 100 mA | |
Consumo de potencia | ≤ 0,7 W | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | J1939 | |
Código de salida | Código binario | |
ID de nodo | 0 ... 253 , parametrizable | |
Cuadencia de la transferencia | 10 ... 1000 kBit/s , parametrizable | |
Terminal | externo | |
Tiempo del ciclo | parametrizable | |
SLOT range | -15 ... 15 ° | |
SLOT offset | 180 ° | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | 100 g según DIN EN 60068-2-27 | |
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos Casquillo M12 x 1, 5 pines puenteado interno |
|
Material de la carcasa | PA | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Masa | 240 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 37 mm | |
Anchura | 45 mm | |
Longitud | 65 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
ID de nodo | 128 | |
Cuadencia de la transferencia | 250 kBit/s |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual Inclination Sensor CAN Bus with J1939 Protocol | ENG | 2246 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 842 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 74 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
KBA | 10R-06756701 | ALL | 535 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0724C | ALL | 169 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|