Sensores de aceleración

Elige tu producto

Producto


Sensor de aceleración de 2 ejes, Aprobación de tipo E1, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Límites de evaluación ajustados de forma fija, Alta resistencia a los golpes, Aprendizaje en punto cero, Rango de medición -2 g ... +2 g, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa


Sensor de aceleración de 1 eje, Aprobación de tipo E1, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Límites de evaluación ajustados de forma fija, Alta resistencia a los golpes, Aprendizaje en punto cero, Rango de medición -2 g ... +2 g, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa

Unidad de medición inercial para la medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación en 3 ejes cada una, Medición de la inclinación dinámica a pesar de la aceleración externa, Rangos ajustables para la compensación de aceleraciones externas, perturbaciones, Umbrales ajustables para la detección de excesos de valores medidos, Medición de inclinación, aceleración y velocidad de rotación en 3 ejes cada una, Bus CAN con CANopenfa

Unidad de medición inercial para la medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación en 3 ejes cada una, Medición de la inclinación dinámica a pesar de la aceleración externa, Rangos ajustables para la compensación de aceleraciones externas, perturbaciones, Umbrales ajustables para la detección de excesos de valores medidos, Medición de inclinación, aceleración y velocidad de rotación en 3 ejes cada una, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa

Filtrar lista de resultados