Sensor de inclinación INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04
  • Aprobación de tipo E1
  • Alta resistencia a los golpes
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Bus CAN con protocolo SAE J1939
  • Plage de mesure -85° ... +85°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Datos generales
TipoSensor de inclinación, de 2 ejes
Rango de medición-85 ... 85 °
Precisión absoluta≤ ± 0,5 ° [-60°...+60°]
Retardo de respuesta≤ 25 ms
Resolución≤ 0,1 °
Reproducibilidad≤ ± 0,1 °
Influencia de la temperatura≤ 0,004 °/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd650 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED, verde
Indicación del estadoLED, amarillo
Aviso de errorLED, rojo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 100 mA
Consumo de potencia≤ 0,7 W
Interfaz
Tipo de InterfazJ1939
Código de salidaCódigo binario
ID de nodo0 ... 253 , parametrizable
Cuadencia de la transferencia10 ... 1000 kBit/s , parametrizable
Terminalexterno
Tiempo del cicloparametrizable
SLOT range-85 ... 85 °
SLOT offset180 °
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Aprobación de tipo E110R-04
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexión0,6 m, cable PUR 5 x 0,5 mm2 Conector Deutsch DTM04-6P
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
Ajustes de fábrica
ID de nodo30
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Design / Simulation: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP791 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Homologaciones: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0724CALLPDF169 KB

Productos asociados: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Accesorios
Resistencia terminal macho, M12 recto con codificación A, 5 pines, para DeviceNet, CANopenfa