Barrera Zener Z915.1K

Z915.1K
  • 1 canal
  • Versión CA
  • Tensión de trabajo 13 V a 10 µA
  • Máx resistencia de la serie 1025 Ω
  • Corriente nominal del fusible 100 mA
  • Montaje en carril DIN
  • Resistencia nominal incrementada 1 kΩ

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Z915.1K

Datos generales
TipoVersión de CA
Datos eléctricos
Resistencia nominal1 kΩ
Resistencia longitudionalmax. 1025 Ω
Corriente nominal del fusible100 mA
Conexión de área peligrosa
Conexiónterminales 1, 2
Conexión de área segura
Conexiónterminales 7, 8
Tensión de trabajo
Lazo de alimentaciónmax. 13,6 V
Lazo de mediciónmax. 13 V a 10 µA
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 ... mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H)
Altura115 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad116 mm
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7005
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tensión15 V
Corriente15 mA
Alimentación60 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
Resistencia longitudionalmín. 980 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización UL
Control Diseño116-0139 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z915.1K

Función

La barrera Zener impide una transferencia de energía inaceptablemente alta de la zona segura a la zona peligrosa.

Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si se supera esta tensión debido a un fallo en la zona segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que se funda el fusible. La barrera Zener tiene polaridades alternas, es decir, se emplean diodos Zener interconectados y uno de los lados está conectado a tierra. La barrera Zener puede usarse tanto para señales de tensión alterna como señales de tensión continua.

La barrera Zener tiene una resistencia nominal incrementada de 1 kΩ.

Product Documentation: Z915.1K

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF229 KB
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB
Manuales
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z915.1K

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Homologaciones: Z915.1K

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 17.0091XALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 09.0142ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0362ALLPDF1465 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002775 (Bintan)ALLPDF21091 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GDBAS 01 ATEX 7005ALLPDF8525 KB
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1484XALLPDF1460 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6091 (P576843)ALLPDF105 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0228/0229/0230ALLPDF717 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---
South Africa MASCMASC MS/17-0887ALLPDF799 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20190321 - E106378 RepRef 19960425ALLPDF252 KB
USA FMFM 17 US 0370ALLPDF416 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentCERT-5207ALLPDF575 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF170 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF167 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0060ESPASPAPDF194 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5844ALLPDF98 KB

Productos asociados: Z915.1K

Componentes del sistema adecuados

Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra individual mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión equipotencial a través del carril estándarpa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra agrupada mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión a tierra individual mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión a tierra individual mediante montaje aislado, Paquete: 10 piezaspa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra individual mediante montaje aislado, Paquete: 10 piezaspa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión equipotencial a través del carril estándarpa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra individual mediante montaje aislado, Paquete: 1 unidadpa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión a tierra individual mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión equipotencial mediante raíl DIN de montajepa