Tecnología de interface del Sistema K

Con el Sistema K, que soluciona una amplia gama de aplicaciones en un solo sistema, se garantiza una transmisión de señales fiable y económica entre el dispositivo de campo y el sistema de control. Tanto si sus planes incluyen un solo módulo con aislamiento como una integración de sistemas a gran escala, toda la gama de productos del Sistema K se caracteriza por las soluciones orientadas a la aplicación.


Gama de productos

El Sistema K ofrece una amplia gama de módulos de interface de seguridad intrínseca para muchas señales y aplicaciones, desde simples aisladores hasta módulos de elevada funcionalidad.


Carril de alimentación

El carril de alimentación se instala en el carril DIN de 35 mm estándar. Cuando se realiza el montaje en el carril DIN, las unidades sólo se tienen que encajar en su lugar. El carril de alimentación suministra alimentación a las unidades y proporciona una vía para el mensaje de error colectivo de los aisladores individuales. El carril de alimentación reduce los costes de cableado y mantenimiento porque elimina la necesidad de instalar los cables en serie. También simplifica la expansión. Sólo tiene que encajar un nuevo módulo cuando esté preparado para añadirlo al sistema.


Módulos de suministro de alimentación

El carril de alimentación se instala en el carril DIN de 35 mm estándar. Cuando se realiza el montaje en el carril DIN, las unidades sólo se tienen que encajar en su lugar. El carril de alimentación suministra alimentación a las unidades y proporciona una vía para el mensaje de error colectivo de los aisladores individuales. El carril de alimentación reduce los costes de cableado y mantenimiento porque elimina la necesidad de instalar los cables en serie. También simplifica la expansión. Sólo tiene que encajar un nuevo módulo cuando esté preparado para añadirlo al sistema.


Normas de seguridad internacionales

La clasificación SIL está disponible sin cargo adicional.


Configuración sencilla

Con nuestra potente herramienta de software, PACTware, la documentación del proyecto resulta más fácil y los módulos de interface de alta funcionalidad se pueden configurar fácilmente.


K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.