Módulos relé

Elige tu producto

Producto


Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 15 V CC ... 30 V CC, no polarizada, Salida de contacto de relé, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 15 ... 30 V CC , alimentado por bucle, Tipo: 2 x entrada lógica, Tipo: 2 x Relé (contacto de conmutación)pa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.