|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Producto |
|
|
El producto 'KCD2-RR2-Ex1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KCD2-RR2-Ex1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Resistencia y entrada RTD (Pt100, Pt500, Pt1000), Salida de resistencia, Precisión 0,1 %, Detección de fallos de línea (LDF) para Pt100, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa |
|
|
|
El producto 'KFD0-CS-Ex1.51P' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD0-CS-Ex1.51P' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 0 mA a 40 mA, Fuente de alimentación de transmisor o I/P, Precisión 1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo / al sistema de control, Protección contra polaridad inversa, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa |
|
|
|
El producto 'KFD0-CS-Ex1.54' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD0-CS-Ex1.54' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada de alarma de incendios SMART, Entrada de corriente 1 mA ... 20 mA, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 0 ... 24 V CC , alimentado por bucle, Señal: 1 x 1 ... 20 mA, Señal [2]: 1 x HART, Aparato: 1 x alarma de incendiospa |
|
|
|
El producto 'KFD0-CS-Ex2.52' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD0-CS-Ex2.52' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Precisión 0,1 %, Parámetro de entidad Io/Isc = 0 mA, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Tensión de medición: 4 ... 24 V CC , alimentado por bucle, Señal: 2 x 4 ... 20 mA, Señal: 2 x 4 ... 20 mApa |
|
|
|
El producto 'KFD0-SCS-Ex1.55' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD0-SCS-Ex1.55' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación de transmisor o HART-IP, Caída de tensión mínima, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: < 30 V CC , alimentado por buclepa |
|
|
|
El producto 'KFD2-VR2-Ex1.50M' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD2-VR2-Ex1.50M' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión de 0 mV a ± 50 mV, Salida de tensión de 0 mV a ± 50 mV, Incremento o disminución seleccionable de detección de rotura de sensor, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Señal: 1 x -50 ... 50 mV, Señal: 1 x -50 ... 50 mV, Frecuencia de corte: 350 Hz (-3 dB)pa |
|
|
|
El producto 'KFD2-VR4-Ex1.26' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD2-VR4-Ex1.26' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión de 0 V a -20 V, Entradas de sensor de vibración, Alimentación de campo de corriente/tensión, Salida de tensión de 0 V a -20 V, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Señal: 1 x -20 ... 0 V, Señal: 1 x -20 ... 0 Vpa |
|
|
|
El producto 'KFD2-VR-Ex1.18' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD2-VR-Ex1.18' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión de 0 V a 12 V, Salida de tensión de 0 V a 12 V, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Tensión de medición: 20 ... 35 V CC, Señal: 1 x 0 ... 12 V, Señal: 1 x 0 ... 12 V, Frecuencia de corte: 1,2 kHz (-3 dB)pa |
|
|
|
El producto 'KFD2-VR-Ex1.19' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD2-VR-Ex1.19' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión de -10 V a 10 V, Salida de tensión de -10 V a 10 V, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al sistema de control, Tensión de medición: 20 ... 35 V CC, Señal: 1 x -10 ... 10 V, Señal: 1 x -10 ... 10 V, Frecuencia de corte: 1,2 kHz (-3 dB)pa |
|
|
|
El producto 'KFD0-CS-Ex1.50P' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFD0-CS-Ex1.50P' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación del transmisor, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo / al sistema de control, Protección contra polaridad inversa, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa |
|
|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |