Convertidores de frecuencia

Elige tu producto

Producto


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 115 V de CA, Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización de la velocidad de rotación, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2pa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización de la velocidad de rotación, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2pa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización de la velocidad de rotaciónpa


Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Valores de desconexión de frecuencia seleccionables, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Dirección de acción seleccionable, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización del sentido de rotaciónpa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para contactos secos o sensores NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranquepa


Barrera aislada de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada para contactos secos o sensores NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranquepa


Barrera aislada de 2 canales, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Conversión de frecuenciapa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Conversión de frecuenciapa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.