Barrera Zener Z879.F

Z879.F
  • 2 canales
  • Versión CC, polaridad negativa
  • Tensión de trabajo 26,5 V a 10 µA
  • Máx resistencia de la serie 341 Ω
  • Corriente nominal del fusible 50 mA
  • Montaje en carril DIN
  • Fusible reemplazable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Z879.F

Datos generales
TipoVersión CC, polaridad negativa
Datos eléctricos
Resistencia nominal300 Ω
Resistencia longitudionalmáx. 341 Ω
Corriente nominal del fusible50 mA
Conexión de área peligrosa
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4
Conexión de área segura
Conexiónterminales 5; 6; 7; 8
Tensión de trabajo
Lazo de alimentaciónmax. 27 V
Lazo de mediciónmax. 26,5 V a 10 µA
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H)
Altura115 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad116 mm
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 00 ATEX 7096
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Tensión28 V
Corriente93 mA
Alimentación650 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
Resistencia longitudionalmín. 301 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0355 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 18.0033
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z879.F

Función

La barrera Zener impide una transferencia de energía inaceptablemente alta de la zona segura a la zona peligrosa.

Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si se supera esta tensión debido a un fallo en la zona segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que se funda el fusible. La barrera Zener tiene una polaridad negativa, es decir, los cátodos de los diodos Zener están conectados a tierra.

Además, esta barrera Zener está equipada con un fusible reemplazable.

Dependiendo de la aplicación, se aplican parámetros de seguridad intrínseca más restrictivos o más laxos para las conexiones serie o paralelas. Para conocer los parámetros detallados, consulte el certificado de la barrera Zener. Puede encontrar ejemplos de aplicación en la descripción del sistema de las barreras Zener.

Product Documentation: Z879.F

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF230 KB
Manuales
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z879.F

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Homologaciones: Z879.F

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx ia IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 18.0033ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0362ALLPDF1465 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002774 (Bintan)ALLPDF2043 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 00 ATEX 7096ALLPDF5273 KB
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1484XALLPDF1460 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20131122ALLPDF476 KB
USA FMFM 17 US 0370ALLPDF416 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF92 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF167 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0061ESPASPAPDF190 KB

Productos asociados: Z879.F

Componentes del sistema adecuados

Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra individual mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión equipotencial a través del carril estándarpa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra agrupada mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión a tierra individual mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión a tierra individual mediante montaje aislado, Paquete: 10 piezaspa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra individual mediante montaje aislado, Paquete: 10 piezaspa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión equipotencial a través del carril estándarpa
Barreras Zener auxiliares, Para conexión a tierra individual mediante montaje aislado, Paquete: 1 unidadpa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión a tierra individual mediante montaje aisladopa
Barreras Zener auxiliares, Protección contra sobretensiones auxiliar, Para conexión equipotencial mediante raíl DIN de montajepa