Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Versión CC, polaridad negativa | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia nominal | 300 Ω | |
Resistencia longitudional | máx. 341 Ω | |
Corriente nominal del fusible | 50 mA | |
Conexión de área peligrosa | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4 | |
Conexión de área segura | ||
Conexión | terminales 5; 6; 7; 8 | |
Tensión de trabajo | ||
Lazo de alimentación | max. 27 V | |
Lazo de medición | max. 26,5 V a 10 µA | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 75 % , sin condensación de humedad | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | máx. 2 x 2,5 mm2 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H) | |
Altura | 115 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 116 mm | |
Tipo | carcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7096 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Tensión | 28 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 650 mW | |
Resistencia longitudional | mín. 301 Ω | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0118 | |
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0355 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 18.0033 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrera Zener impide una transferencia de energía inaceptablemente alta de la zona segura a la zona peligrosa.
Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si se supera esta tensión debido a un fallo en la zona segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que se funda el fusible. La barrera Zener tiene una polaridad negativa, es decir, los cátodos de los diodos Zener están conectados a tierra.
Además, esta barrera Zener está equipada con un fusible reemplazable.
La barrera Zener está destinada a la evaluación de señales procedentes de la zona peligrosa. Los diodos del retorno de diodo impiden la entrada de corriente en la zona peligrosa, de modo que para cálculos de seguridad intrínseca se asume un valor de corriente igual a cero.
Dependiendo de la aplicación, se aplican parámetros de seguridad intrínseca más restrictivos o más laxos para las conexiones serie o paralelas. Para conocer los parámetros detallados, consulte el certificado de la barrera Zener. Puede encontrar ejemplos de aplicación en la descripción del sistema de las barreras Zener.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 230 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx ia IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 18.0033 | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0362 | ALL | 1465 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316002774 (Bintan) | ALL | 2043 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEX | BAS 00 ATEX 7096 | ALL | 5273 KB | |
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1484X | ALL | 1460 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20131122 | ALL | 476 KB | |
USA FM | FM 17 US 0370 | ALL | 416 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 92 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 167 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0061ESPA | SPA | 190 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|