Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Versión CC, polaridad positiva | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia longitudional | aprox. 18,7 Ω | |
Conexión de área peligrosa | ||
Conexión | terminales 13, 23 | |
Tensión de salida | Uin - 1,4 V a 75 mA | |
Conexión de área segura | ||
Conexión | terminales 11, 21 | |
Tensión de trabajo | 9 ... 10,6 V | |
Corriente de cortocircuito | max. 95 mA | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humedad del aire relativa | < 95 % (30 d/año), sin condensación de humedad | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Conexión con rosca, máx. 2,5 mm2 Conexión PA, máx. 4 mm2 |
|
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 22,5 x 79 x 85,5 mm (0,88 x 3,11 x 3,36 pulg.) (A x L x H) | |
Altura | 79 mm | |
Anchura | 22,5 mm | |
Profundidad | 88,5 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | TÜV 16 ATEX 181955 X | |
Identificación | II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC I (M2) [Ex ib Mb] I |
|
Tensión | 12,4 V | |
Corriente | 95 mA | |
Alimentación | 1180 mW (línea característica rectangular) | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx TUN 16.0023 X | |
Marcas de IECEx | [Ex ib Gb] IIC [Ex ib Db] IIIC [Ex ib Mb] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrera Zener impide la transferencia de energía inaceptablemente alta de la zona no peligrosa a la zona peligrosa.
Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si la tensión se supera, a causa de una avería en la zona no peligrosa, el fusible saltará. Además, si la corriente es demasiado alta, se funde el fusible. La barrera Zener tiene una polaridad positiva, es decir, los ánodos de los diodos Zener están conectados a tierra.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 257 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord II (2) D II (2) G ATEX Category M | TÜV 16 ATEX 181955 X | ALL | 285 KB | |
TUV Nord Ex ib IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 16.0023X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2761ASPA | SPA | 188 KB |