Cable de conexión V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM
  • Muy flexible: adecuado para robótica
  • Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP68
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al aceite
  • Resistente al agua de mar
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

Descripción del producto
Juego de cables con conector hembra M8 recto a conector macho M8 recto con codificación A, 3 pines, cable PUR negro, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsión, resistente al aceite y al agua salada, apto para robótica
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
CombustibilidadUL 758 / 1581
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Resistencia microbianaDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Resistencia a la hidrólisisDIN EN 50525-2-21
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 9 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: no utilizado
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
Longitud5 m
Código de cableLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 10000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 10000000
Esfuerzo de torsión± 360 °/m
Masa150 g
Material
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al agua saladasi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

Informative Literature: V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsENGPDF819 KB

Design / Simulation: V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP8785 KB

Homologaciones: V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3307AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6568ALLPDF219 KB

Productos asociados: V3-GM-BK5M-PUR-R1-V3-GM

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetas, sin halógenofa
Placa de identificación, sin halógenofa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12, Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramientafa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa