Cable de conexión, blindado V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W
  • Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP65/IP67
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Descripción del producto
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 en ángulo con codificación A, 12 pines, cable PUR negro, apantallado, apto para cadena de arrastre
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 1,5 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Resistencia microbianaEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Resistencia a la hidrólisisEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-404
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 13 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65 / IP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento6,5 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos12
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Núcleo 3: blanca
Núcleo 4: verde
Núcleo 5: fucsia
Núcleo 6: amarillo
Núcleo 7: negro
Núcleo 8: gris
Núcleo 9: rojo
Núcleo 10: violeta
Núcleo 11: gris/fucsia
Núcleo 12: rojo/azul
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 80 % revestimiento
Longitud1 m
Código de cableLSPYwC11Y
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmax. 2000000
Esfuerzo de torsión± 30 °/m
Masa226 g
Material
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPUR, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Design / Simulation: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP582 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP223 KB

Homologaciones: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6993ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6994ALLPDF211 KB

Productos asociados: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetas, sin halógenofa
Placa de identificación, sin halógenofa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12, Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramientafa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa