Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 en ángulo con codificación L, 5 pines, cable PUR gris, homologación UL |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | angulado | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 5 | |
Codificación | Código L | |
Conector 2 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M12 | |
Estilo | angulado | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 5 | |
Codificación | Código L | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 600 V CA | |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 63 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 16 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-111 | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 | |
Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 | |
Resistencia al aceite | DIN EN 60811-404 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (cable) | |
Número UL File | E520151 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tener en cuenta la disminución de la capacidad (derating) | |
Cable, instalación fija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 8 mm | |
Radio de flexión | >7,5 x diámetro de cable, instalación móvil >4 x diámetro de cable, instalación fija |
|
Color de cubierta | gris (similar a RAL 7032) | |
Número de núcleos | 5 | |
Sección transversal | 1,5 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro Núcleo 5: fucsia |
|
Longitud | 2 m | |
Código de cable | Li 9Y 11Y 5 x 1,50 | |
Masa | 273,4 g | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Sin halógenos | si | |
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPE, negro | |
Junta | FKM | |
Superficie de contacto | Cu/Au | |
Combustibilidad | HB | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia al aceite | si | |
Combustibilidad | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1380 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 1407 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520151 | ALL | 234 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4573A | ALL | 336 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6750 | ALL | 209 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|