Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conector hembra, Harting, 8 polos, blindado, cable PVC########## |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 8 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 230/400 V | |
Tensión de trabajo | 50 V | |
Corriente de trabajo | 10 A | |
Resistencia de tránsito | < 3 mΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (Cable colocado fijo) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | 8 hembrillas de contacto, Harting 8 D , Tamaño 3A | |
Material | ||
Contactos | Aleación Cu | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | Aluminio y Policarbonato | |
Cable | PVC | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅8,7 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil | |
Color | gris | |
Hilos | 8 x 0,5 mm2 | |
Blindaje | Trenzado | |
Longitud | 10 m | |
Masa | 1256 g | |
Combustibilidad | ||
Carcasa | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|