Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable adaptador con conector hembra M12 recto con codificación A y 8 pines a conector macho M16 recto, 6 pines, cable PUR gris, apantallado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 8 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | M16 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 6 | |
Personalización | Carcasa metálica | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 36 V DC | |
Corriente de trabajo | máx. 1,5 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Conector 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Conector 2 | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
Cable, instalación fija | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Conector 1 | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la conexión de tornillo | |
Grado de protección | IP67/IP68/IP69 | |
Conector 2 | ||
Instalación de la herramienta | moleteado recto | |
Ciclos de contacto | min. 500 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la conector | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 6 mm | |
Radio de flexión | >10 x diámetro de cable, instalación móvil >5 x diámetro de cable, instalación fija |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 100 N / 300 mm | |
Color de cubierta | gris (similar a RAL 7001) | |
Número de núcleos | 8 | |
Sección transversal | 0,25 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1-1: blanca Noyau 2-6: marrón Núcleo 3-4: verde Núcleo 4-5: amarillo Núcleo 5-2: gris Núcleo 6-3: fucsia Núcleo 7: no utilizado Núcleo 8: no utilizado |
|
Construcción del núcleo | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento | |
Longitud | 1 m | |
Código de cable | Li 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25 | |
Masa | 100 g | |
Material | ||
Sin halógenos | si | |
Conector 1 | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Superficie de contacto | Au | |
Combustibilidad | V-2 | |
Conector 2 | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | Fundición de cinc, niquelado | |
Superficie de contacto | Ag | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia química | bueno |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-polig | ALL | STP | 1661 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|