Conector hembra V12-G-YE2M-PUR-H/S

V12-G-YE2M-PUR-H/S
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V12-G-YE2M-PUR-H/S

Descripción del producto
Cable de conexión, 1/2" - 20 UNF, 3 polos, cable PUR reticulado
Datos generales
Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 11/2"
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 300 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU , amarillo
CablePUR, reticulado por radiación
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPoliéster
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 5,8 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Coloramarillo
Hilos3 x 0,75 mm2
Montaje de escalera24 x 0,2 mm
Longitud2 m
Masa111,25 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V12-G-YE2M-PUR-H/S

Productos asociados: V12-G-YE2M-PUR-H/S

Accesorio de
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polosfa