Cable de conexión V19-G-5M-PUR-ABG-SUBD15

V19-G-5M-PUR-ABG-SUBD15
  • M12 a adaptador Sub-D

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V19-G-5M-PUR-ABG-SUBD15

Descripción del producto
Cable de conexión, de M12 a SUB-D, cable PUR, 8 clavijas
Datos generales
Nº de polos8
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2Sub-D
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 2 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, verde
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 5,9 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 8 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Hilos8 x 0,25 mm2
Montaje de escalera32 x 0,1 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
Longitud5 m
Masa245,67 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-5M-PUR-ABG-SUBD15