Conector hembra 9416-*M-12P-AVM

9416-*M-12P-AVM
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Protección acoplada a la carcasa del conector

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  9416-*M-12P-AVM

Descripción del producto
Juego de cables hembra, M23, 12 clavijas, cable PVC, 8 hilos
Datos generales
Nº de polos12
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M23
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CC
Tensión de prueba1200 V
Corriente de trabajomáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
CarcasaCuZn, niquelado
PinzaCuZn
CablePVC
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 7,1 mm ± 0.15 mm
Radio de flexiónCable, instalación móvil: ≥ 107 mm,
Cable, instalación fija: ≥ 43 mm
Colorgris
Hilos6 x 2 x 0,14 mm2 + blindaje
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9416-*M-12P-AVM

Productos asociados: 9416-*M-12P-AVM

Accesorio de
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Función de ajuste punto cero, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Función de ajuste punto cero, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa