Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC azul, NAMUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 4 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | 4 A | |
Resistencia por unidad de longitud | max. 0,057 Ω/m | |
Capacitancia por unidad de longitud | 88,3 nF/km | |
Inductancia por unidad de longitud | 0,55 mH/km | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Cable, instalación fija | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Cable flexible | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP68/IP69 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 4,8 mm | |
Radio de flexión | >10 x diámetro de cable, instalación fija >15 x diámetro de cable, instalación móvil |
|
Color de cubierta | azul (similar a RAL 5015) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
|
Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | 15 m | |
Código de cable | Li YY 4 x 0,34 | |
Masa | 521,25 g | |
Material | ||
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Junta | FKM | |
Superficie de contacto | chapado en oro (Au) | |
Combustibilidad | V-2 | |
Cable | ||
Revestimiento | PVC | |
Aislamiento del hilo | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 5204 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3277A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5874 | ALL | 216 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|