Conector hembra 9416-*M-12P-RXI58

9416-*M-12P-RXI58
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Protección acoplada a la carcasa del conector

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  9416-*M-12P-RXI58

Descripción del producto
Juego de cables hembra, M23, 12 clavijas, cable PVC, 11 hilos
Datos generales
Nº de polos12
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M23
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
CarcasaCuZn, niquelado
PinzaCuZn
CablePVC
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 7,1 mm ± 0.15 mm
Radio de flexiónCable, instalación móvil: ≥ 107 mm,
Cable, instalación fija: ≥ 43 mm
Colorgris
Hilos6 x 2 x 0,14 mm2 + blindaje
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9416-*M-12P-RXI58

Productos asociados: 9416-*M-12P-RXI58

Accesorio de
∅ carcasa 58 mm, Eje hueco, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tecnología BlueBeam para la máxima precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa
∅ carcasa 58 mm, Eje hueco insertable, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tecnología BlueBeam para la máxima precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa
∅ carcasa 58 mm, Eje macizo, Brida servo o brida de sujeción, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa
∅ carcasa 58 mm, Eje macizo, Brida rectangular, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa