Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra de una terminación, M12, cable PUR, 4 pines, para material rodante |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V | |
Resistencia del conductor | Máx. 40,1 Ω/km | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529:2000 | |
Estándares | IEC 61076-2-101:2008 | |
Combustibilidad | NFPA 130 | |
Resistencia química | EN 50264-1, EN 50306-1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | Protección contra incendios en ferrocarriles, cat. Ia, Ib, II conforme a BS 6853, GM/RT 2130; cat. A1, A2, B conforme a NF F16-101 Nivel de riesgo HL1-HL3 EN 45545, LR1-LR4 conforme a UNI CEI 11170 Nivel de protección 1 - 4 conforme a DIN 5510 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Cable: -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | RADOX EM 104 | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | RADOX TI 301 | |
Cable | extrafino, flexible | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,5 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 4 x diámetro del cable, movible > 3 x diámetro de cable, fijo |
|
Color | negro | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Montaje de escalera | 19 x 0,18 mm ∅ | |
Longitud | 2 m | |
Masa | 85 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | 94 HB | |
Carcasa | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |