Cable de conexión V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G
  • Grado de protección IP65 / IP67 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • Tensión de funcionamiento nominal 600 V CA
  • Tuerca de acoplamiento adecuada para maquina de herramientas
  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Descripción del producto
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación L, 5 pines, cable PUR gris, homologación UL
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo600 V CA
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 63 V CC
Corriente de trabajomáx. 16 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-111
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-404
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULAWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (cable)
Número UL FileE520151
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tener en cuenta la disminución de la capacidad (derating)
Cable, instalación fija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65/IP67/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento8 mm
Radio de flexión>7,5 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertagris (similar a RAL 7032)
Número de núcleos5
Sección transversal1,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: fucsia
Longitud1 m
Código de cableLi 9Y 11Y 5 x 1,50
Masa171 g
Material
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPE, negro
JuntaFKM
Superficie de contactoCu/Au
CombustibilidadHB
Cable
RevestimientoPUR
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al aceitesi
CombustibilidadVW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Design / Simulation: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP987 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP984 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Homologaciones: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA ULE520151ALLPDF234 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4573AALLPDF336 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6750ALLPDF209 KB

Productos asociados: V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Accesorios
Blind plug for M12 socketsfa