Conector de cables V1S-WV4A-10M-PP-H1

V1S-WV4A-10M-PP-H1
  • Adecuado para aplicaciones con contacto con productos del sector de alimentación y bebidas
  • certificado según ECOLAB
  • Resiste todos los detergentes de desinfección y limpieza alcalinos y ácidos habituales
  • Grado de protección IP67/IP68/IP69
  • Apto para cadenas de arrastre
  • sin halógeno (sin PVC)
  • Materiales utilizados conformes a la FDA
  • Diseño higiénico conforme de acuerdo con la certificación EHEDG

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1S-WV4A-10M-PP-H1

Descripción del producto
Juego de cables macho con una terminación, M12, acero inoxidable V4A, diseño higiénico, 4 pines, cable PP
Datos generales
Nº de polos4
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
EstándaresIEC 61076-2-101
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia de temperaturaDIN EN 60811-1-4
MaterialConforme con FDA 21 CFR 177.2600
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, instalación móvil: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaPP
CablePP-EPDM
Contratuercaacero inoxidable V4A
JuntaFKM
Aislamiento del hiloPP
Resistencia de temperaturaResistente a la flexión en frío y resistentes a impactos hasta -40 °C (-40 °F)
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,7 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colorgris
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
Longitud10 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 4000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversal10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 4000000
Esfuerzo de torsión± 270 °/m
Par de apriete del racor atornillado para cables0,4 ... 0,6 Nm
Ciclos de contactomin. 100

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Informative Literature: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Connectivity for the food IndustryENGPDF191 KB

Homologaciones: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceECOLABALLPDF828 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3278AALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5875ALLPDF216 KB

Productos asociados: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Accesorio enchufable para M12 con tuerca hexagonal moleteada de acero inoxidablefa