Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables macho con una terminación, M12, acero inoxidable V4A, diseño lavable, 4 pines, cable PP |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | conectores, recto | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Estándares | IEC 61076-2-101 | |
Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
Resistencia de temperatura | DIN EN 60811-1-4 | |
Material | Conforme con FDA 21 CFR 177.2600 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | cable, móvil: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67/IP68/IP69 | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | PP | |
Cable | PP-EPDM | |
Contratuerca | acero inoxidable V4A | |
Junta | FKM | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia de temperatura | Resistente a la flexión en frío y resistentes a impactos hasta -40 °C (-40 °F) | |
Cable | extrafino, flexible | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,7 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | gris | |
Hilos | 4 x 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Longitud | 10 m | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | min. 4000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 3 m/s | |
Distancia transversal | 10 m | |
Aceleración | max. 10 m/s2 | |
Ciclos de torsión | min. 4000000 | |
Esfuerzo de torsión | ± 270 °/m | |
Par de apriete del racor atornillado para cables | 0,4 ... 0,6 Nm | |
Ciclos de contacto | min. 100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Connectivity for the food Industry | ENG | 191 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3278A | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5875 | ALL | 216 KB |